#Prioriteit (linker tuimelschakelaar)

Deze functie gebruikt een 2-bit telegramformaat dat prioriteit heeft over een standaard 1-bit telegram tijdens activering of deactivering.
Het is ontworpen om de verlichting, zonwering en verwarming aan te passen volgens de parameters die door de gebruiker zijn gedefinieerd in het geval van een alarm dat door de KNX-bus wordt geactiveerd. Op deze manier zullen bijvoorbeeld tijdens een brandalarm de evacuatieroutes goed verlicht zijn en de rolluiken voor de ramen en deuren open staan, zodat de aanwezigen zich snel in veiligheid kunnen brengen. 
Hiervoor moet de knop die geconfigureerd is met de **Prioriteit** met zijn groepsobjecten gekoppeld zijn aan de objecten van de prioriteitsgroep van de actor.

#Let op
Als de prioriteitsregeling is geactiveerd voordat de busspanning wordt onderbroken, wordt deze automatisch gedeactiveerd nadat de busspanning is hersteld. Het bijbehorende effect van de functie **Prioriteit** hangt af van het gekoppelde actorkanaal (verlichting, zonwering, verwarming).